単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 39 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
PABLS-10-20の材質・仕上げ
PABLS | PABLS-H | |
---|---|---|
ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
PABLS-10-20の特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
PABLS-25 | PABLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。