寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLS-16-30-H | 30 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 120 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-35-H | 35 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 127 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-40-H | 40 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 134 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-45-H | 45 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 141 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-50-H | 50 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 148 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-60-H | 60 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 162 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-70-H | 70 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 176 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-80-H | 80 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 190 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-16-90-H | 90 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 204 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-100-H | 100 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 218 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-110-H | 110 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 232 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-120-H | 120 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 246 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-130-H | 130 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 260 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-140-H | 140 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 274 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-16-150-H | 150 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 288 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PABLS | PABLS-H | |
---|---|---|
ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
PABLS-25 | PABLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。