寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 312 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 334 | 31,800 | 34,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 356 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 378 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 400 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 422 | 34,500 | 37,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 444 | 33,300 | 36,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 466 | 36,000 | 39,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 488 | 38,200 | 42,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 510 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PABLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 532 | 39,100 | 43,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PABLS | PABLS-H | |
---|---|---|
ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
PABLS-25 | PABLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。