寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 10 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 11 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 12 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 13 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 14 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 15 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 16 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 17 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 18 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 19 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 20 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 21 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PABLS | PABLS-H | |
|---|---|---|
| ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
| チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
| PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
| PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
| PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
| PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
| PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
| PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
| PABLS-25 | PABLS-25-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。







