正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPL-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-12 | 12 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 11 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-16 | 16 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 12 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPL-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
PCPL-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPL-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCPL-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7.3 | 5.9 | 15 | 30 | 21 | 2.3 | 0.5 | 14 | 25 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPL | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。