寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | d3 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDKLS-8-20-SC | 20 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 47 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-25-SC | 25 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 49 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-30-SC | 30 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 51 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-35-SC | 35 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 53 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-40-SC | 40 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 55 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-50-SC | 50 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 59 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-20-SC | 20 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 53 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-25-SC | 25 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 56 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-30-SC | 30 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 59 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-35-SC | 35 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 62 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-40-SC | 40 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 65 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-50-SC | 50 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 71 | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-60-SC | 60 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 77 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-30-SC | 30 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 69 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-35-SC | 35 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 73 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-40-SC | 40 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 77 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-50-SC | 50 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 85 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-60-SC | 60 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 93 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-70-SC | 70 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 101 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-80-SC | 80 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 109 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-30-SC | 30 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 141 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-35-SC | 35 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 149 | 7,360 | 8,096 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-40-SC | 40 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 157 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-50-SC | 50 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 172 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-60-SC | 60 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 187 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-70-SC | 70 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 202 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-80-SC | 80 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 217 | 9,010 | 9,911 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-60-SC | 60 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 247 | 8,740 | 9,614 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-80-SC | 80 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 295 | 9,380 | 10,318 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-100-SC | 100 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 343 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-120-SC | 120 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 391 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDKLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS303相当 |
| ロック機構 | 亜鉛ダイカスト/ステンレス |
| 専用キー | スティール ニッケルメッキ |
特長
- 専用キーで操作可能なロックピン。
- 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでポールを出し入れできます。
- キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。