寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | d3 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDKLS-8-20-SC | 20 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 47 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDKLS-8-25-SC | 25 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 49 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDKLS-8-30-SC | 30 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 51 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDKLS-8-35-SC | 35 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 53 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDKLS-8-40-SC | 40 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 55 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PDKLS-8-50-SC | 50 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 59 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PDKLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS303相当 |
ロック機構 | 亜鉛ダイカスト/ステンレス |
専用キー | スティール ニッケルメッキ |
特長
- 専用キーで操作可能なロックピン。
- 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでポールを出し入れできます。
- キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。