寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容引張荷重 (N) |
せん断荷重*1 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEBLS-10-15 | 15 | 8.7 | 10 | 12 | 18.5 | 31 | 27 | 30 | 62 | 34 | - |
| PEBLS-10-20 | 20 | 8.7 | 10 | 12 | 18.5 | 31 | 27 | 30 | 62 | 37 | - |
| PEBLS-10-25 | 25 | 8.7 | 10 | 12 | 18.5 | 31 | 27 | 30 | 62 | 40 | - |
| PEBLS-10-30 | 30 | 8.7 | 10 | 12 | 18.5 | 31 | 27 | 30 | 62 | 43 | - |
| PEBLS-10-50 | 50 | 8.7 | 10 | 12 | 18.5 | 31 | 27 | 30 | 62 | 55 | - |
*1: 表中のせん断荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
材質・仕上げ
| PEBLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ボール | SUS420J2相当 |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。






