寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容引張荷重 (N) |
せん断荷重*1 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEBLS-6-10 | 10 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 13 | - |
| PEBLS-6-15 | 15 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 14 | - |
| PEBLS-6-20 | 20 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 15 | - |
| PEBLS-6-25 | 25 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 16 | - |
| PEBLS-6-30 | 30 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 17 | - |
| PEBLS-6-50 | 50 | 5 | 6 | 6.5 | 14.5 | 25 | 22.5 | 8 | 22 | 21 | - |
*1: 表中のせん断荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
材質・仕上げ
| PEBLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ボール | SUS420J2相当 |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。






