寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容引張荷重 (N) |
せん断荷重*1 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBLS-8-15 | 15 | 6.3 | 8 | 8.7 | 14.5 | 25 | 22.5 | 15 | 40 | 17 | - |
PEBLS-8-20 | 20 | 6.3 | 8 | 8.7 | 14.5 | 25 | 22.5 | 15 | 40 | 19 | - |
PEBLS-8-25 | 25 | 6.3 | 8 | 8.7 | 14.5 | 25 | 22.5 | 15 | 40 | 21 | - |
PEBLS-8-30 | 30 | 6.3 | 8 | 8.7 | 14.5 | 25 | 22.5 | 15 | 40 | 23 | - |
PEBLS-8-50 | 50 | 6.3 | 8 | 8.7 | 14.5 | 25 | 22.5 | 15 | 40 | 31 | - |
*1: 表中のせん断荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
材質・仕上げ
PEBLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ピン | SUS303相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。