寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | D1 | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFBLS-8-15 | 15 | 6.3 | 8 | 8.7 | 13.5 | 7 | 12 | 40 | 12 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-8-20 | 20 | 6.3 | 8 | 8.7 | 13.5 | 7 | 12 | 40 | 14 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-8-25 | 25 | 6.3 | 8 | 8.7 | 13.5 | 7 | 12 | 40 | 16 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-8-30 | 30 | 6.3 | 8 | 8.7 | 13.5 | 7 | 12 | 40 | 18 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-8-50 | 50 | 6.3 | 8 | 8.7 | 13.5 | 7 | 12 | 40 | 25 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-10-15 | 15 | 8.7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 62 | 22 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-10-20 | 20 | 8.7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 62 | 25 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-10-25 | 25 | 8.7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 62 | 28 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-10-30 | 30 | 8.7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 62 | 28 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-10-50 | 50 | 8.7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 62 | 41 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-12-20 | 20 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 34 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-12-30 | 30 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 43 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-12-40 | 40 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 52 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFBLS-12-50 | 50 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 61 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PFBLS | |
|---|---|
| ピン | SUS303相当 |
| ワッシャ | SUS316L相当 |
| ボール | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。