寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D1 | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBLS-12-20 | 20 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 34 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFBLS-12-30 | 30 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 43 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFBLS-12-40 | 40 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 52 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PFBLS-12-50 | 50 | 9.5 | 12 | 14.5 | 18.5 | 9 | 17 | 90 | 61 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PFBLS | |
---|---|
ピン | SUS303相当 |
ワッシャ | SUS316L相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。