正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容保持荷重*1*2 (N) |
二面せん断荷重*1*3 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLS-10-15 | 15 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 34 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PRBLS-10-20 | 20 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 37 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PRBLS-10-25 | 25 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 40 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PRBLS-10-30 | 30 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 43 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PRBLS-10-50 | 50 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 30 | 62 | 55 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 許容保持荷重は、ロックピンの抜き差しに必要な荷重です。
*3: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PRBLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ピン | SUS303相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。