寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 許容保持荷重*1 (N) |
二面せん断荷重*2 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMLS-6-12 | 12 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 18 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-17 | 17 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 19 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-22 | 22 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 20 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-27 | 27 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 21 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-32 | 32 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 22 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-42 | 42 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 24 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-6-52 | 52 | 1.3 | 6 | 17.5 | 26 | 22 | 65 | 22 | 26 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-17 | 17 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 23 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-22 | 22 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 24 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-27 | 27 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 25 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-32 | 32 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 26 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-42 | 42 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 29 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-52 | 52 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 32 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-8-62 | 62 | 1.3 | 8 | 17.5 | 26 | 22 | 45 | 40 | 35 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-18 | 18 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 43 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-23 | 23 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 46 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-28 | 28 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 49 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-33 | 33 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 52 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-43 | 43 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 58 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-53 | 53 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 64 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-10-63 | 63 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 70 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-23 | 23 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 52 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-33 | 33 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 61 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-43 | 43 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 70 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-53 | 53 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 79 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-63 | 63 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 88 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRMLS-12-83 | 83 | 2.2 | 12 | 23 | 34 | 28.5 | 75 | 90 | 106 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 許容保持荷重は、磁石の吸着力による荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

材質・仕上げ
| PRMLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| 磁石 | ネオジム |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定。
- ピンは突起がないストレート形状で軽い力で挿入できます。