正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | s | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 質量 (g) |
最大締付力(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBLS-10-5 | 5 | 5 | 8.7 | 10 | 12 | 23 | 47 | 36 | 45 | 23 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PTBLS-10-5の材質・仕上げ
PTBLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 |
PTBLS-10-5の特長
- パネルの固定などスピーディに行うことができます。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH11です。