正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | s | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 質量 (g) |
最大締付力(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBLS-6-0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17.5 | 38 | 30 | 21 | 16 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PTBLS-6-0の材質・仕上げ
PTBLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 |
PTBLS-6-0の特長
- パネルの固定などスピーディに行うことができます。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH11です。