寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 137 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 144 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 151 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
PWBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 158 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 165 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
PWBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 179 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 在庫品 |
PWBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 193 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 207 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 239 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 254 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 270 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 286 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 302 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 318 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PWBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 334 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PWBLS | PWBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- T字ノブつきロックピン。
- ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PWBLS-5 | PWBLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PWBLS-6 | PWBLS-6-H | ||||
PWBLS-8 | PWBLS-8-H | ||||
PWBLS-10 | PWBLS-10-H | ||||
PWBLS-12 | PWBLS-12-H | ||||
PWBLS-16 | PWBLS-16-H | ||||
PWBLS-20 | PWBLS-20-H | ||||
PWBLS-25 | PWBLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。