寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWBLT-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 23 | 10 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 23 | 11 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 23 | 12 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 23 | 13 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 23 | 14 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 43 | 24 | 26,300 | 28,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 43 | 27 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 43 | 29 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 43 | 31 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 69 | 28 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 69 | 31 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 69 | 35 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 69 | 38 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLT-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 69 | 41 | 31,100 | 34,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PWBLT | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| 操作ボタン | チタン |
| ピン | チタン |
| ボール | セラミック |
| 内蔵スプリング | ハステロイ*1C4相当 |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
特長
- T字ノブつきロックピン。
- ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- ピンと操作ボタンはチタン製。スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。