単位 : mm
品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | チェーンのみ | ||||||||||
PBC-200-14 | 200 | 14 | 1 | 7 | 50 | 180 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
PBC-200-14の材質・仕上げ
PBC | |
---|---|
チェーン | 黄銅 ニッケルメッキ |
キーリング | SUS304相当 |
PBC-200-14の特長
- ロックピンの紛失防止用チェーン。