単位 : mm
品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | チェーンのみ | ||||||||||
PBCS-200-24 | 200 | 24 | 1.5 | 10 | 100 | 180 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
PBCS-200-24の材質・仕上げ
PBCS | |
---|---|
チェーン | SUS301 |
キーリング | SUS304相当 |
PBCS-200-24の特長
- ロックピンの紛失防止用チェーン。