• ロックピン

PBCS-500-30

ロックピン用チェーン

Ball Chain for Lock Pin

PBCS-500-30の形状図

PBCSロックピン用チェーン寸法図

単位 : mm

品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり チェーンのみ
PBCS-500-30 500 30 1.8 20 120 180 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり チェーンのみ
PBCS-500-30 500 30 1.8 20 120 180 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり チェーンのみ
PBCS-500-30 500 30 1.8 20 120 180 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり チェーンのみ
PBCS-500-30 500 30 1.8 20 120 180 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

PBCS-500-30の材質・仕上げ

PBCS
チェーン SUS301
キーリング SUS304相当

PBCS-500-30の特長

  • ロックピンの紛失防止用チェーン。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PBCSにはこのような商品があります

ロックピンにはこのような商品があります