寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | L1 | L2 | H | S | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRW-4.3-12 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 12 | 6 | 13.5 | 10.8 | 7 | 3 | 2 | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRW-4.3-15 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 15 | 6.3 | 15 | 12.3 | 7 | 3 | 4 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRW-5.3-17 | 5.3 | 11.5 | 3 | 17 | 7.2 | 18.5 | 15 | 7 | 4 | 7 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRW-5.3-22 | 5.3 | 11.5 | 3 | 22 | 7.5 | 21 | 17.5 | 9 | 4 | 12 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRW-6.4-26 | 6.4 | 13.7 | 3.5 | 26 | 8.1 | 24 | 20.3 | 9 | 4 | 15 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRW | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当 |
特長
- ロックピン用チェーン、ロックピン用カールコードのキーリングに取りつけることで、ねじで固定できます。
-
固定には皿小ねじを使用してください。
*皿小ねじは付属していません。
使用例

適用ロックピン用チェーン
| リテーナワッシャ品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||
|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PSRC PSRC | |
| PRW-4.3-12 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PSRC-*-14 |
| PRW-4.3-15 | |||
| PRW-5.3-17 | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
| PRW-5.3-22 | |||
| PRW-6.4-26 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。