単位 : mm
品番 | L | D | d | L' | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | キーリングなし | |||||||||||
PSRC-100-24 | 100 | 24 | 1.5 | 500 | 13 | 60 | 60 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
PSRC-100-24の材質・仕上げ
PSRC | |
---|---|
チェーン(カールコード) | ポリウレタン |
キーリング | SUS304相当 |
PSRC-100-24の特長
- ロックピンの紛失防止用のカールコード。
- 未使用時はコードが伸縮しコンパクトになります。