• ロックピン

PSRC-50-24

ロックピン用カールコード

Spiral Retaining Cable for Lock Pin

PSRC-50-24の形状図

PSRCロックピン用カールコード寸法図

単位 : mm

品番 L D d L' 質量
(g)
静的荷重*1(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PSRC-50-24 50 24 1.5 250 9 60 60 1,230 1,353 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PSRC-50-24の材質・仕上げ

PSRC
チェーン(カールコード) ポリウレタン
キーリング SUS304相当

PSRC-50-24の特長

  • ロックピンの紛失防止用のカールコード。
  • 未使用時はコードが伸縮しコンパクトになります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PSRCにはこのような商品があります

ロックピンにはこのような商品があります