単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | d | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDK-ND-25-M4 | 160 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 ±0.2 | 4.5 | 3 | 24 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
●D≧50はプラスティックカバーがついています。
●磁性が失われないように、ねじは非磁性をご使用ください。例:ステンレススティール、プラスティック
JDK-ND-25-M4の材質・仕上げ
JDK-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
プラスティックカバー | ポリアミド |
耐熱温度 | 80℃ |