単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | B | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMS-ND-13-M6 | 15 | 13 | M6 | 1 | 10 | 11 | 16 | 16 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
| JHMS-ND-16-M8 | 23 | 16 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 18 | 29 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
| JHMS-ND-20-M10 | 46 | 20 | M10 | 1.5 | 14 | 17 | 20 | 52 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 |
JHMS-NDの材質・仕上げ
| JHMS-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE |
| ホルダ | SUS430F |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JHMS-NDの特長
- 吸着面をゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- おねじ・二面幅加工済み。機器・装置への固定が確実にできます。