寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | h1 | h2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRN-ND-18 | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 0.8 | 6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-18-WH | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 0.8 | 6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-22 | 38 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 4.5 | 0.8 | 9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRN-ND-22-WH | 38 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 4.5 | 0.8 | 9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-31 | 89 | 31 | M5 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0.8 | 21 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRN-ND-31-WH | 89 | 31 | M5 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0.8 | 21 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-43 | 100 | 43 | M4 | 0.7 | 6 | 4 | 0.8 | 29 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRN-ND-43-WH | 100 | 43 | M4 | 0.7 | 6 | 4 | 0.8 | 29 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-57 | 200 | 57 | M5 | 0.8 | 7.5 | 4.5 | 1.2 | 79 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-57-WH | 200 | 57 | M5 | 0.8 | 7.5 | 4.5 | 1.2 | 79 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-66 | 250 | 66 | M6 | 1 | 8.5 | 6 | 1.8 | 100 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRN-ND-66-WH | 250 | 66 | M6 | 1 | 8.5 | 6 | 1.8 | 100 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRN-ND-88 | 550 | 88 | M6 | 1 | 8.5 | 6 | 1.8 | 186 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRN-ND-88-WH | 550 | 88 | M6 | 1 | 8.5 | 6 | 1.8 | 186 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JRN-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE(各色) |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
-
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRN----めねじタイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白