寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | h1 | h2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRN-ND-18 | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 0.8 | 6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
JRN-ND-18-WH | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 3.5 | 0.8 | 6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
JRN-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE(各色) |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
-
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRN----めねじタイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白