プランジャ /ゆるみ止め:あり
プランジャとは
プランジャとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。
本体にスプリングを内蔵し、先端のボール(ピン)は荷重を与えると本体の内部に沈み込み、荷重が解けるとスプリングの力で元に戻ります。
先端のボールが動作するボールプランジャ、先端のピンが動作するピンプランジャがあります。
スライドする機構の位置決め・割り出しや、ワークの押し出しなどの用途で使用されます。
スプリングを利用したボール(ピン)の往復機構を、機器・装置に簡易的に組み込むことができます。
プランジャについて詳しく見る
まずは、利用したいプランジャを形状やねじの呼び、ねじ部の材質などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
選定条件
- ゆるみ止めあり
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ロングストロークプランジャ | ||||||||
| 品番 | PLP | ||||||||
| 特長 | ロングストローク | ||||||||
| 価格(税別) | 1,450円~ | ||||||||
| ねじ部材質 | スティール | ||||||||
| 先端部材質 | スティール | ||||||||
| ねじの呼び | M12 ~ M30 | ||||||||
| 荷重 | 6.9N ~ 290N | ||||||||
| ゆるみ止め | あり | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | PLP-12-10-SS PLP-16-10-S PLP-16-10-SS PLP-16-15-S PLP-16-15-SS PLP-16-20-S PLP-16-20-SS PLP-16-30-S PLP-16-30-SS PLP-16B-10-S PLP-16B-10-SS PLP-24-15-S PLP-24-15-SS PLP-30-20-S PLP-30-20-SS |
プランジャの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ピンプランジャ用レンチ | プレスフィットプランジャ用ホルダ | プランジャホルダ | ボールボタン | クイックピンプランジャ用カムリング | クイックピンプランジャ用打ち込みピン | クイックピンプランジャ用取りつけピン | 段付き位置決めピン | 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ |
| 品番 | PPW | PPH | PHL | BB | PQC-W | PQC-S | PQCM-S | PJP | PJA |
| 特長 | 専用レンチ | PPR用ホルダ | プランジャ取りつけ用 ホルダ |
プランジャの受け側 重荷重用に |
PQC取りつけ用 カムリング |
PQC用打ち込みピン | PQCM用取りつけピン | 位置ぎめ用 平行ピン |
PJPと組み合わせて |
| 価格(税別) | 910円~ | 400円~ | 1,800円~ | 440円~ | 7,150円~ | 3,020円~ | 5,140円~ | 650円~ | 1,240円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PPW-10 PPW-12 PPW-16 PPW-24 PPW-30 PPW-5 PPW-6 PPW-8 | PPH-6-B PPH-6-L PPH-6-R PPH-8-B PPH-8-L PPH-8-R | PHL-M10-A PHL-M12-A PHL-M16-A PHL-M5-A PHL-M6-A PHL-M8-A | BB-10 BB-12 BB-16 BB-4 BB-5 BB-6 BB-8 | PQC-10-W PQC-12-W PQC-16-W PQC-6-W | PQC-12-S PQC-14-S PQC-18-S PQC-8-S | PQCM-16-S PQCM-22-S | PJP-10-25 PJP-10-30 PJP-12-40 PJP-3-10 PJP-3-15 PJP-3-20 PJP-4-10 PJP-4-15 PJP-4-20 PJP-5-10 PJP-5-15 PJP-5-18 PJP-5-20 PJP-6-10 PJP-6-15 PJP-6-18 PJP-6-20 PJP-8-20 PJP-8-25 PJP-8-30 | PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)