単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.5 | なし | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
MPS-4の材質・仕上げ
| MPS | |
|---|---|
| 本体*1 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) |
| スペーサ | SUS304 |
| スプリング | SUS631J1 |
*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。MPS赤色・MPS-Z青色
MPS-4の特長
- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----重荷重
末尾記号Z----極重荷重