寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-4-KN-A4-CE | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | 8.5/14 | 0.4 | 軽荷重 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-5-KN-A4-CE | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | 8/14 | 1 | 軽荷重 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-6-KN-A4-CE | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | 11/18 | 2 | 軽荷重 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-8-KN-A4-CE | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | 18/31 | 4 | 軽荷重 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-10-KN-A4-CE | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | 24/45 | 7 | 軽荷重 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-12-KN-A4-CE | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | 26/49 | 10 | 軽荷重 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-16-KN-A4-CE | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | 41/86 | 23 | 軽荷重 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-4-KSN-A4-CE | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | 12/18 | 0.4 | 重荷重 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-5-KSN-A4-CE | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | 15/22 | 1 | 重荷重 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-6-KSN-A4-CE | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | 19/28 | 2 | 重荷重 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-8-KSN-A4-CE | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | 36/62 | 4 | 重荷重 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-10-KSN-A4-CE | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | 57/104 | 7 | 重荷重 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-12-KSN-A4-CE | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | 61/110 | 10 | 重荷重 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PBF-16-KSN-A4-CE | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | 68/142 | 23 | 重荷重 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PBF-KN-A4-CE | PBF-KSN-A4-CE | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS316L | SUS316L |
| ボール | セラミック(窒化ケイ素) | セラミック(窒化ケイ素) |
| スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
特長
- セラミック製ボールタイプのミニプランジャです。
- 本体はSUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ボールはセラミック製。耐摩耗性にすぐれています。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
PBF-*-KN-A4-CE----軽荷重
PBF-*-KSN-A4-CE----重荷重
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。









