単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF-12-KN-A4-CE | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | 26/49 | 10 | 軽荷重 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBF-12-KN-A4-CEの材質・仕上げ
PBF-KN-A4-CE*1 | PBF-KSN-A4-CE*1 | |
---|---|---|
本体 | SUS316L | SUS316L |
ボール | セラミック(窒化ケイ素) | セラミック(窒化ケイ素) |
スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
*1: PBF-KSN-A4-CEはPBF-KN-A4-CEと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。
PBF-12-KN-A4-CEの特長
- セラミック製ボールタイプのミニプランジャです。
- 本体はSUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ボールはセラミック製。耐摩耗性にすぐれています。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
PBF-*-KN-A4-CE----軽荷重
PBF-*-KSN-A4-CE----重荷重