単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-5-KSN-A4-CE | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | 15/22 | 1 | 重荷重 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PBF-5-KSN-A4-CEの材質・仕上げ
| PBF-KN-A4-CE | PBF-KSN-A4-CE | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS316L | SUS316L |
| ボール | セラミック(窒化ケイ素) | セラミック(窒化ケイ素) |
| スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
PBF-5-KSN-A4-CEの特長
- セラミック製ボールタイプのミニプランジャです。
- 本体はSUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ボールはセラミック製。耐摩耗性にすぐれています。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
PBF-*-KN-A4-CE----軽荷重
PBF-*-KSN-A4-CE----重荷重
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。






