単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF-8-KSN | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | なし | 重荷重 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
PBF-8-KSNの材質・仕上げ
| PBF-KN | PBF-KSN | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
PBF-8-KSNの特長
- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
| 末尾記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| 記号なし | スティール | 軽荷重 |
| KS | スティール | 重荷重 |
| KN | ステンレス | 軽荷重 |
| KSN | ステンレス | 重荷重 |
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。







