単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF-4-KS | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | BB-5 | 12/18 | 0.4 | なし | 重荷重 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBF-4-KSの材質・仕上げ
PBF*1 | PBF-KS*1 | |
---|---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ボール | SUJ2相当、焼入れ | SUJ2相当、焼入れ |
スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: PBF-KSPBF-KSNはPBFPBF-KNと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。
PBF-4-KSの特長
- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 | 材質 | 荷重タイプ |
---|---|---|
記号なし | スティール | 軽荷重 |
KS | スティール | 重荷重 |
KN | ステンレス | 軽荷重 |
KSN | ステンレス | 重荷重 |