寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | L1 | L2 | D | D1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
a | 質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBSH-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 3 | 5 | 2.5 | 6 | BB-5 | 8/14 | 0.6 | 2 | なし | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSH-5 | M5 | 0.8 | 0.9 | 8.5 | 4 | 6.7 | 3 | 8 | BB-5 | 8/14 | 0.8 | 5 | なし | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSH-6 | M6 | 1 | 1 | 9 | 5 | - | 3.5 | 10 | BB-6 | 11/18 | 1 | 8 | なし | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSH-8 | M8 | 1.25 | 1.5 | 11 | 5.5 | - | 4.5 | 13 | BB-8 | 18/31 | 1.2 | 10 | なし | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSH-10 | M10 | 1.5 | 2 | 14 | 6 | - | 6 | 16 | BB-10 | 24/45 | 1.5 | 15 | なし | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSH-12 | M12 | 1.75 | 2.5 | 15 | 7 | - | 8 | 18 | BB-12 | 26/49 | 2 | 20 | なし | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PBSH スティール製 | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度740-900HV10) |
| スプリング | SUS631J1 |