寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | L1 | L2 | D | D1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
a | 質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBSHS-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 3 | 5 | 2.5 | 6 | BB-5 | 8/14 | 0.6 | 2 | なし | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSHS-5 | M5 | 0.8 | 0.9 | 8.5 | 4 | 6.7 | 3 | 8 | BB-5 | 8/14 | 0.8 | 5 | なし | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSHS-6 | M6 | 1 | 1 | 9 | 5 | - | 3.5 | 10 | BB-6 | 11/18 | 1 | 8 | なし | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSHS-8 | M8 | 1.25 | 1.5 | 11 | 5.5 | - | 4.5 | 13 | BB-8 | 18/31 | 1.2 | 10 | なし | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSHS-10 | M10 | 1.5 | 2 | 14 | 6 | - | 6 | 16 | BB-10 | 24/45 | 1.5 | 15 | なし | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBSHS-12 | M12 | 1.75 | 2.5 | 15 | 7 | - | 8 | 18 | BB-12 | 26/49 | 2 | 20 | なし | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PBSHS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ボール | SUS420C(硬度54-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 |