• プランジャ

スモールプランジャ

Small Plunger

PCF-B

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCF-Bスモールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
9
12
14
16
19
22
24
30
34
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCF-4-B M4 0.7 1.5 9 1.8 0.6 BB-4 4.5/12.5 0.6 なし 軽荷重 370 407 CAD カート 在庫品
PCF-5-B M5 0.8 2 12 2.4 0.8 BB-5 5/13 0.9 なし 軽荷重 370 407 CAD カート 在庫品
PCF-6-B M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 6/17 1.5 なし 軽荷重 360 396 CAD カート 在庫品
PCF-8-B M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 16/33 3.5 なし 軽荷重 400 440 CAD カート 在庫品
PCF-10-B M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 19/42 7 なし 軽荷重 400 440 CAD カート 在庫品
PCF-12-B M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 22/57 10 なし 軽荷重 680 748 CAD カート 在庫品
PCF-16-B M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 38/78 24 なし 軽荷重 990 1,089 CAD カート 在庫品
PCF-20-B M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 39/81 43 なし 軽荷重 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PCF-24-B M24 3 8 34 13 3 BB-16 72/155 70 なし 軽荷重 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
PCF-6-BS M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 11/25 1.5 なし 重荷重 360 396 CAD カート 在庫品
PCF-8-BS M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 23/59 3.5 なし 重荷重 440 484 CAD カート 在庫品
PCF-10-BS M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 20/54 7 なし 重荷重 490 539 CAD カート 在庫品
PCF-12-BS M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 38/96 10 なし 重荷重 720 792 CAD カート 在庫品
PCF-16-BS M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 50/100 24 なし 重荷重 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
PCF-20-BS M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 52/133 43 なし 重荷重 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
PCF-24-BS M24 3 8 34 13 3 BB-16 91/223 70 なし 重荷重 2,660 2,926 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PCF-B PCF-BS
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L(硬度700±50HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L(硬度700±50HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ
B スティール 軽荷重
BS スティール 重荷重
BN ステンレス 軽荷重
BSN ステンレス 重荷重

使用例

リリーフ弁として。

PCF-Bスモールプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります