寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP-6-N | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 12/17 | 0.4 | なし | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPP-8-N | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 5 | 1.2 | BB-10 | 20/35 | 1.1 | なし | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPP-10-N | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | BB-10 | 25/45 | 3 | なし | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPP-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール・青 |
| ボール | SUS440 |
| スプリング | SUS631J1 |
特長
- 本体はプラスティック製。電気絶縁性があります。
- PPP-Pはプラスティックボールを使用。ワークを傷つけません。
- 使用可能温度:-30℃~50℃
使用例
リミットスウィッチとして。