単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP-6-P | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 12/17 | 0.4 | なし | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
PPP-6-Pの材質・仕上げ
PPP-P | |
---|---|
本体 | ポリアセタール・青 |
ボール | ポリアセタール・白 |
スプリング | SUS631J1 |
PPP-6-Pの特長
- 本体はプラスティック製。電気絶縁性があります。
- PPP-Pはプラスティックボールを使用。ワークを傷つけません。
- 使用可能温度:-30℃~50℃