寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | s | L | L1 | D | D1 | D2 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPR-3 | 0.7 | 4 | 0.6 | 2.4 | 3 | 3.5 | BB-4 | 1.8/3.5 | 0.2 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-4 | 1 | 5 | 0.9 | 3 | 4 | 4.6 | BB-5 | 2.5/6 | 0.3 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-5 | 1.4 | 6 | 0.9 | 4 | 5 | 5.6 | BB-8 | 3/6.5 | 0.6 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-6 | 1.8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6.5 | BB-10 | 5.5/11.5 | 1 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-8 | 2.4 | 9 | 1.1 | 6.5 | 8 | 8.5 | BB-10 | 7/12.5 | 2 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-10 | 3.3 | 13 | 1.5 | 8.5 | 10 | 11 | BB-12 | 8.5/18.5 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPR-12 | 4 | 16 | 2.3 | 10 | 12 | 13 | BB-16 | 12/26.5 | 8 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPR | |
|---|---|
| 本体 | SUS305 |
| ボール | SUS420C (硬度52-58HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 圧入タイプのボールプランジャ
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
- PPRはオールステンレス製。
- PPR-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
- PPR-KU PPR-KDは電気絶縁性があります。
- PPR-KU PPR-KDの使用可能温度:-30℃~50℃