• プランジャ

PPR-6-KD

プレスフィットプランジャ

Press-Fit Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PPR-6-KDの形状図

PPR-KDプレスフィットプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPR-6-KD 1.6 7 1 5 6 6.5 BB-10 6.2/12.6 0.7 240 264 CAD カート 在庫品
品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPR-6-KD 1.6 7 1 5 6 6.5 BB-10 6.2/12.6 0.7 240 264 CAD カート 在庫品
品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPR-6-KD 1.6 7 1 5 6 6.5 BB-10 6.2/12.6 0.7 240 264 CAD カート 在庫品
品番 s L L1 D D1 D2 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPR-6-KD 1.6 7 1 5 6 6.5 BB-10 6.2/12.6 0.7 240 264 CAD カート 在庫品

PPR-6-KDの材質・仕上げ

PPR-KD
本体 ポリアセタール・青
ボール ポリアセタール・白
スプリング SUS631相当

PPR-6-KDの特長

  • 圧入タイプのボールプランジャ
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
  • PPRはオールステンレス製。
  • PPR-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
  • PPR-KU PPR-KDは電気絶縁性があります。
  • PPR-KU PPR-KDの使用可能温度:-30℃~50℃

関連商品

取りつけ用のホルダPPHをご使用ください。
PPH

PPR-KDプレスフィットプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PPR-KDにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります