単位 : mm
品番 | s | L | L1 | D | D1 | D2 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR-8-KD | 1.9 | 9 | 1 | 6.5 | 8 | 8.5 | BB-10 | 10/20.4 | 1.5 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
PPR-8-KDの材質・仕上げ
PPR-KD | |
---|---|
本体 | ポリアセタール・青 |
ボール | ポリアセタール・白 |
スプリング | SUS631相当 |
PPR-8-KDの特長
- 圧入タイプのボールプランジャ
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
- PPRはオールステンレス製。
- PPR-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
- PPR-KU PPR-KDは電気絶縁性があります。
- PPR-KU PPR-KDの使用可能温度:-30℃~50℃