単位 : mm
| 品番 | s | L | L1 | D | D1 | D2 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPR-5-KU | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5.6 | BB-6 | 6/9.4 | 0.4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
PPR-5-KUの材質・仕上げ
| PPR-KU | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール・青 |
| ボール | SUS420C (硬度52-58HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
PPR-5-KUの特長
- 圧入タイプのボールプランジャ
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
- PPRはオールステンレス製。
- PPR-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
- PPR-KU PPR-KDは電気絶縁性があります。
- PPR-KU PPR-KDの使用可能温度:-30℃~50℃







