寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1 | D2 | D3 | D | L | s | L1 | L2 | L3 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRH-4 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | BB-5 | 12.9/19 | 0.6 | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPRH-5 | 5 | 5 | 5.6 | 4 | 12 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 6 | BB-8 | 19.3/29.2 | 1 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPRH-6 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 15 | 1.7 | 1 | 2.3 | 8.2 | BB-10 | 28/47.5 | 2 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPRH-8 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 18 | 2.3 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | BB-10 | 40/67.3 | 4 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PPRH-10 | 10 | 10 | 11 | 8.5 | 26 | 3.1 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | BB-12 | 66/105 | 8 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PPRH | |
|---|---|
| 本体 | SUS305 |
| ボール | SUS420C、焼入れ |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 重荷重タイプです。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
- オールステンレス製。