• プランジャ

PPRH-10

プレスフィットプランジャ

Press-Fit Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PPRH-10の形状図

PPRHプレスフィットプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 D1 D2 D3 D L s L1 L2 L3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRH-10 10 10 11 8.5 26 3.1 1.5 4.2 14.3 BB-12 66/105 8 720 792 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D1 D2 D3 D L s L1 L2 L3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRH-10 10 10 11 8.5 26 3.1 1.5 4.2 14.3 BB-12 66/105 8 720 792 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D1 D2 D3 D L s L1 L2 L3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRH-10 10 10 11 8.5 26 3.1 1.5 4.2 14.3 BB-12 66/105 8 720 792 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D1 D2 D3 D L s L1 L2 L3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRH-10 10 10 11 8.5 26 3.1 1.5 4.2 14.3 BB-12 66/105 8 720 792 CAD カート 実働15日目出荷

PPRH-10の材質・仕上げ

PPRH
本体 SUS305
ボール SUS420C、焼入れ
スプリング SUS631相当

PPRH-10の特長

  • 圧入タイプのボールプランジャ。
  • 重荷重タイプです。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
  • オールステンレス製。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PPRHプレスフィットプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PPRHにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります