単位 : mm
品番 | D1 | D2 | D3 | D | L | s | L1 | L2 | L3 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRH-6 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 15 | 1.7 | 1 | 2.3 | 8.2 | BB-10 | 28/47.5 | 2 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PPRH-6の材質・仕上げ
PPRH | |
---|---|
本体 | SUS305 |
ボール | SUS420C、焼入れ |
スプリング | SUS631相当 |
PPRH-6の特長
- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 重荷重タイプです。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
- オールステンレス製。