• プランジャ

PPRL-10-KU

プレスフィットピンプランジャ

Press-Fit Pin Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PPRL-10-KUの形状図

PPRL-KUプレスフィットピンプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 s L L1 L2 D D1 D2 L3 D3 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPRL-10-KU 8 26 1.5 3.5 8 10 10 15 11 BB-12 16.2/29 5 なし 920 1,012 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PPRL-10-KUの材質・仕上げ

PPRL-KU
本体 SUS305相当
ピン ポリアセタール(白)
スプリング SUS631相当

PPRL-10-KUの特長

  • 圧入タイプのピンプランジャ。
  • PPRL-NI----オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    PPRL-KU----プラスティックピン使用。ワークに傷をつけません。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PPRL-KUプレスフィットピンプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PPRL-KUにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります