寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | s | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | L3 | D3 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRL-4-NI | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 4 | 4 | 5.6 | 4.6 | BB-5 | 3/8.2 | 0.6 | なし | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRL-5-NI | 4 | 12 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 5 | 5 | 6 | 5.6 | BB-8 | 3.3/9 | 1.2 | なし | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRL-6-NI | 5.5 | 15 | 1 | 2.3 | 4.8 | 6 | 6 | 8.2 | 6.5 | BB-10 | 6.1/12 | 2 | なし | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRL-8-NI | 6.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 6.2 | 8 | 8 | 9.5 | 8.5 | BB-12 | 10.7/17 | 4 | なし | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRL-10-NI | 8 | 26 | 1.5 | 3.5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 11 | BB-12 | 16.2/29 | 9 | なし | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PPRL-NI | |
---|---|
本体 | SUS305相当 |
ピン | SUS303相当 |
スプリング | SUS631相当 |
特長
- 圧入タイプのピンプランジャ。
-
PPRL-NI----オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
PPRL-KU----プラスティックピン使用。ワークに傷をつけません。 - 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。