単位 : mm
| 品番 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | s | D | 適用ボールボタン BB |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRSC-5-KD | 5 | 5.6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | BB-6 | 6/9.4 | 0.1 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRSC-5-KDの材質・仕上げ
| PPRSC-KD | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(黒) |
| ボール | ポリアセタール(白) |
| スプリング | SUS631相当 |
PPRSC-5-KDの特長
- 圧入タイプのピンプランジャ。
- 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
- PPRSC-KDはボールがプラスティック製。ワークを傷つけません。
- PPRSC-KU PPRSC-KDの使用可能温度:-30℃~50℃
取りつけ穴寸法








